Drehriegel mit knebel / zink (05571)

Drehriegel mit knebel / zink (05571)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05571-1181
05571-1182
05571-2181
05571-2182
05571-3181
05571-3182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Farbe Grundkörper Betätigung Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 Arbeitstage zinkverchromtKnebel-0.1210

19.00 €

1 4 Arbeitstage Zinkschwarz pulverbeschichtetKnebel-0.0994

19.00 €

1 4 Arbeitstage zinkverchromtKnebel abschließbarSchließung 1010.1263

19.00 €

1 4 Arbeitstage Zinkschwarz pulverbeschichtetKnebel abschließbarSchließung 1010.1257

19.00 €

1 4 Arbeitstage zinkverchromtKnebel abschließbarSchließung 13330.1405

19.00 €

1 4 Arbeitstage Zinkschwarz pulverbeschichtetKnebel abschließbarSchließung 13330.1399

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Drehriegel Ausführung 1 mit Knebelbetätigung RoHS ja

Technischer Support