Drehriegel L-griff (05573)

Drehriegel L-griff (05573)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05573-1182
05573-2182
05573-3182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

10.25 €

1 4 Arbeitstage L-Griff-0.1900

19.00 €

1 4 Arbeitstage L-Griff abschließbarSchließung 1010.1920

19.00 €

1 4 Arbeitstage L-Griff abschließbarSchließung 13330.1909

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Farbe Grundkörper schwarz pulverbeschichtet Benennung Drehriegel
Ausführung 1 L-Griff RoHS ja

Technischer Support