Bremse für rollenelemente / edelstahl (10448)

Bremse für rollenelemente / edelstahl (10448)
· Sanftes abbremsen der Güter

· Werkzeuglose Bestückung

· Geeignet für schwere Güter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10448-01-10015

Teilenummer
10448-01-10015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 für Rollenelemente Material Grundkörper Edelstahl Benennung Bremse
RoHS ja PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0136

Sie befinden sich auf der Seite für Bremse für rollenelemente / edelstahl (10448), die Teilenummer ist 10448-01-10015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10448-01-10015.

Technischer Support