Führungsschiene / kunststoff (10921-21)

Führungsschiene / kunststoff (10921-21)
· Sichere zentrale Führung

· Individuell kürzbar

· ESD ableitfähig

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10921-21-10X2000
10921-21-11X2000
10921-21-20X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Komponente ESD elektrostatisch entladend Gewicht (ERP)
(kg)

34.09 €

1 4 Arbeitstage schwarznein0.9700

73.42 €

1 4 Arbeitstage schwarzja0.8600

31.46 €

1 4 Arbeitstage graunein0.9700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Benennung Führungsschiene L=Länge 2000
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support