Führungsschiene / kunststoff (10921-20)

Führungsschiene / kunststoff (10921-20)
· Sichere seitliche Führung

· Individuell kürzbar

· ESD ableitfähig

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10921-20-1030X2000
10921-20-1063X2000
10921-20-1130X2000
10921-20-1163X2000
10921-20-2030X2000
10921-20-2063X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 B Farbe Komponente ESD elektrostatisch entladend Gewicht (ERP)
(kg)

39.33 €

1 4 Arbeitstage 5230schwarznein1.2000

41.95 €

1 4 Arbeitstage 8663.5schwarznein1.6000

94.39 €

1 4 Arbeitstage 5230schwarzja1.2000

104.88 €

1 4 Arbeitstage 8663.5schwarzja1.6000

39.33 €

1 4 Arbeitstage 5230graunein1.2000

41.95 €

1 4 Arbeitstage 8663.5graunein1.6000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Benennung Führungsschiene L=Länge 2000
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support