Rollenelement / form B polyamid (10450)

Rollenelement / form B polyamid (10450)
· Zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite

· Passend zu Aluminiumprofilen Typ B und I mit Nut 8 und 10

· Plan oder mit Seitenführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10450-2000
10450-2100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

5.80 €

1 4 Arbeitstage ohne Seitenführung0.0533

6.17 €

1 4 Arbeitstage mit Seitenführung0.0599

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Benennung Rollenelement Farbe Grundkörper schwarz
Tragkraft(N) 100 BN=für Nut 8/10 Form B
RoHS ja

Technischer Support