Türriegel Form A (04362)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04362-108
04362-110
04362-112
04362-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 Arbeitstage 8351873150.0342

2.18 €

1 4 Arbeitstage 10351873150.0307

4.43 €

1 4 Arbeitstage 12652375200.1200

6.20 €

1 4 Arbeitstage 16802796240.1746

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Türriegel Form A Ausführung 1 Rechts
RoHS Ja

Technischer Support