Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05547-05-43100
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Spannverschluss | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit auslöser | Ausführung 2 | Anschaubbohrung verdeckt | D=Befestigungsbohrung(mm) | 4.3 |
D1(mm) | 4.3 | E(mm) | 32 | E1(mm) | 13.5 |
E2(mm) | 32 | E3(mm) | 18 | E4(mm) | 36.5 |
E5(mm) | 32 | H=Höhe(mm) | 19.5 | H1(mm) | 5 |
L=Länge(mm) | 100 | Produkttyp | Standard | S(mm) | 2 |
Stahlschlüssel | 1.4301 | B=Breite(mm) | 53 | B1(mm) | 44 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1884 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschluss mit auslöser / anschraubbohrung verdeckt / form B / edelstahl (05547), die Teilenummer ist 05547-05-43100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05547-05-43100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften