Spannverschluss mit auslöser / anschraubbohrung verdeckt / form A / edelstahl (05547)

Spannverschluss mit auslöser / anschraubbohrung verdeckt / form A / edelstahl (05547)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Oberfläche seidenmatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05547-05-43082

Teilenummer
05547-05-43082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.53 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Spannverschluss Form A
Ausführung 1 mit Auslöser Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt D=Befestigungsbohrung(mm) 4.3
D1(mm) 4.3 E(mm) 13 E1(mm) 13.5
E2(mm) 30 E4(mm) 38.5 E5(mm) 13
H=Höhe(mm) 19.5 H1(mm) 5 L=Länge(mm) 82
Produkttyp Standard S(mm) 2 Stahlschlüssel 1.4301
B=Breite(mm) 33.6 B1(mm) 25 RoHS ja
PL Edelstahl ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1148

Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschluss mit auslöser / anschraubbohrung verdeckt / form A / edelstahl (05547), die Teilenummer ist 05547-05-43082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05547-05-43082.

Technischer Support