Bowdenzüge (05596-01)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-01-11X0500
05596-01-11X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

14.46 €

1 4 Arbeitstage 500464.40.0100

15.22 €

1 4 Arbeitstage 1000964.40.0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kunststoff Benennung Bowdenzug
Ausführung 1 Mit kunststoffhülse Ausführung 2 Mit schraubnippel D(mm) 1.5
D1(mm) 5 D2(mm) 9 D3(mm) 5
D4(mm) 4.8 L2(mm) 19.5 L3(mm) 2.5
L4(mm) 2.5 B(mm) 7 B1(mm) 8
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support