Riegel mit rückstellfeder / aluminium (03102)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

03102-11-2537

Teilenummer
03102-11-2537
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.85 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Riegel Farbe Grundkörper farblos
Oberfläche Grundkörper eloxiert Ausführung 1 mit Rückstellfeder B=Breite 37
C 2.5 D 6.2 D1 14
H=Höhe 19 L=Länge 25 L1 12.5
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0110

Sie befinden sich auf der Seite für Riegel mit rückstellfeder / aluminium (03102), die Teilenummer ist 03102-11-2537.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03102-11-2537.

Technischer Support