Gewindescheibe für elastomerfeder / stahl (26095)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26095-18-25
26095-18-32
26095-18-40
26095-18-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Nenndurchmesser D3 D2 D1=Außendurchmesser L Gewicht (ERP)
(kg)

10.18 €

1 4 Arbeitstage 25M61325120.0100

13.70 €

1 4 Arbeitstage 32M81632140.0308

16.93 €

1 4 Arbeitstage 40M102040170.0100

19.95 €

1 4 Arbeitstage 50M102550180.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Gewindescheibe Oberfläche Grundkörper brüniert
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support