Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26095-15-20 |
26095-15-25 |
26095-15-32 |
26095-15-40 |
26095-15-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D=Nenndurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 10 | M6 | 3.2 | 14 | 20 | ||
16.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 12.5 | M8 | 4.2 | 18.5 | 25 | ||
19.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 16 | M10 | 4.2 | 25 | 32 | ||
21.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 20 | M12 | 4.2 | 30 | 40 | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 25 | M16 | 4.2 | 40 | 50 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Benennung | Gewindescheibe | Oberfläche Grundkörper | Brüniert |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D=Nenndurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften