Schraubendruckfeder ISO 10243 / schwere belastung (26002)

Schraubendruckfeder ISO 10243 / schwere belastung (26002)
· Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu

· Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich

· Zusätzlich wärmebehandelt

· Lange Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26002-1005025
26002-1005032
26002-1005038
26002-1005044
26002-1005051
26002-1005064
26002-1005076
26002-1005305
26002-1206025
26002-1206032
26002-1206038
26002-1206044
26002-1206051
26002-1206064
26002-1206076
26002-1206089
26002-1206305
26002-1608025
26002-1608032
26002-1608038
26002-1608044
26002-1608051
26002-1608064
26002-1608076
26002-1608089
26002-1608102
26002-1608305
26002-2010025
26002-2010032
26002-2010038
26002-2010044
26002-2010051
26002-2010064
26002-2010076
26002-2010089
26002-2010102
26002-2010115
26002-2010127
26002-2010140
26002-2010152
26002-2010305
26002-2512025
26002-2512032
26002-2512038
26002-2512044
26002-2512051
26002-2512064
26002-2512076
26002-2512089
26002-2512102
26002-2512115
26002-2512127
26002-2512140
26002-2512152
26002-2512178
26002-2512203
26002-2512305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L0=Länge F1
(N)
F max.
(N)
D=Bohrungsdurchmesser S1 S2 S max. F2
(N)
D1=Bolzendurchmesser F
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.08 €

1 4 Arbeitstage 251111661056.37.5138522.10.0042

4.08 €

1 4 Arbeitstage 32112168106.489.6140517.50.0053

4.08 €

1 4 Arbeitstage 38130195107.69.511162517.10.0060

4.71 €

1 4 Arbeitstage 44132198108.811131655150.0067

5.01 €

1 4 Arbeitstage 5113119610101315163512.80.0078

5.60 €

1 4 Arbeitstage 6413720510131619171510.70.0101

6.27 €

1 4 Arbeitstage 761141711015192314357.50.0123

24.76 €

1 4 Arbeitstage 3051281921061769216052.10.0430

4.36 €

1 4 Arbeitstage 2521131612.556.37.52636.342.10.0061

4.71 €

1 4 Arbeitstage 3221231912.56.489.62666.333.20.0076

4.71 €

1 4 Arbeitstage 3822333412.57.69.5112786.329.30.0092

5.01 €

1 4 Arbeitstage 4421632512.58.811132716.324.60.0104

5.60 €

1 4 Arbeitstage 5120030012.51013152506.319.60.0123

6.27 €

1 4 Arbeitstage 6419228812.51316192406.3150.0158

6.86 €

1 4 Arbeitstage 7620130112.51519232516.313.20.0181

7.52 €

1 4 Arbeitstage 8920330412.51822272546.311.40.0198

26.59 €

1 4 Arbeitstage 30517125612.56176922146.32.80.0677

4.71 €

1 4 Arbeitstage 253795681656.37.5473875.70.0105

5.01 €

1 4 Arbeitstage 32338507166.489.6422852.80.0136

5.60 €

1 4 Arbeitstage 38369553167.69.511461848.50.0152

6.27 €

1 4 Arbeitstage 44377565168.81113471842.80.0169

6.27 €

1 4 Arbeitstage 5137856816101315473837.10.0191

6.58 €

1 4 Arbeitstage 6438858216131619485830.30.0247

7.85 €

1 4 Arbeitstage 7639158616151923488825.70.0285

7.85 €

1 4 Arbeitstage 8938657916182227483821.70.0342

9.09 €

1 4 Arbeitstage 10239459116202631492819.30.0388

28.83 €

1 4 Arbeitstage 3054336501661769254187.10.1402

5.60 €

1 4 Arbeitstage 25108016202056.37.51350102160.0199

5.96 €

1 4 Arbeitstage 3210801610206.489.61340101680.0247

6.27 €

1 4 Arbeitstage 389801470207.69.5111230101290.0299

6.58 €

1 4 Arbeitstage 449861480208.811131230101120.0343

7.23 €

1 4 Arbeitstage 51959144020101315120010940.0397

7.85 €

1 4 Arbeitstage 6492313802013161911501072.10.0498

9.69 €

1 4 Arbeitstage 7690713602015192311301059.70.0602

10.34 €

1 4 Arbeitstage 8989913502018222711201050.50.0696

11.29 €

1 4 Arbeitstage 10290213502020263111301044.20.0798

12.86 €

1 4 Arbeitstage 11588313202023293511001038.40.0893

13.46 €

1 4 Arbeitstage 12786613002025323810801034.10.0989

15.36 €

1 4 Arbeitstage 140868130020283542109010310.1084

16.91 €

1 4 Arbeitstage 15285712902030384610701028.20.1213

31.60 €

1 4 Arbeitstage 305915137020617692114010150.2372

6.58 €

1 4 Arbeitstage 25190028502556.37.5238012.53800.0356

7.85 €

1 4 Arbeitstage 3217702650256.489.6221012.52760.0462

9.09 €

1 4 Arbeitstage 3816702500257.69.511209012.52200.0557

9.09 €

1 4 Arbeitstage 4416202440258.81113203012.51850.0647

9.69 €

1 4 Arbeitstage 511600241025101315201012.51570.0738

10.05 €

1 4 Arbeitstage 641560233025131619195012.51220.0929

10.34 €

1 4 Arbeitstage 761520228025151923190012.51000.1107

12.56 €

1 4 Arbeitstage 891500225025182227188012.584.40.1292

14.12 €

1 4 Arbeitstage 1021500225025202631187012.573.50.1463

15.36 €

1 4 Arbeitstage 1151500225025232935187012.565.20.1641

18.16 €

1 4 Arbeitstage 1271460219025253238183012.557.50.1830

19.14 €

1 4 Arbeitstage 1401460219025283542182012.552.10.1998

20.37 €

1 4 Arbeitstage 1521460219025303846182012.5480.2167

24.09 €

1 4 Arbeitstage 1781460218025364553182012.540.90.2538

27.83 €

1 4 Arbeitstage 2031450217025415161181012.535.70.2909

40.39 €

1 4 Arbeitstage 3051400210025617692175012.522.90.4270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 schwere Belastung Material Grundkörper Chrom-Silizium-Stahl Benennung Schraubendruckfeder
Farbe Grundkörper rot ISO ISO 10243 RoHS ja

Technischer Support