Schraubendruckfeder ISO 10243 / mittlere belastung (26001)

Schraubendruckfeder ISO 10243 / mittlere belastung (26001)
· Lassen hohe Wechsel- und Dauerbelastungen zu

· Einsatz bei Arbeitstemperaturen von bis zu 230° möglich

· Zusätzlich wärmebehandelt

· Lange Lebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26001-1005025
26001-1005032
26001-1005038
26001-1005044
26001-1005051
26001-1005064
26001-1005076
26001-1005305
26001-1206025
26001-1206032
26001-1206038
26001-1206044
26001-1206051
26001-1206064
26001-1206076
26001-1206089
26001-1206305
26001-1608025
26001-1608032
26001-1608038
26001-1608044
26001-1608051
26001-1608064
26001-1608076
26001-1608089
26001-1608102
26001-1608305
26001-2010025
26001-2010032
26001-2010038
26001-2010044
26001-2010051
26001-2010064
26001-2010076
26001-2010089
26001-2010102
26001-2010115
26001-2010127
26001-2010140
26001-2010152
26001-2010305
26001-2512025
26001-2512032
26001-2512038
26001-2512044
26001-2512051
26001-2512064
26001-2512076
26001-2512089
26001-2512102
26001-2512115
26001-2512127
26001-2512140
26001-2512152
26001-2512178
26001-2512203
26001-2512305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L0=Länge F1
(N)
F max.
(N)
D=Bohrungsdurchmesser S1 S2 S max. F2
(N)
D1=Bolzendurchmesser F
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.46 €

1 4 Arbeitstage 25100150106.37.59.41205160.0029

3.46 €

1 4 Arbeitstage 321041561089.6121255130.0035

4.08 €

1 4 Arbeitstage 38113170109.51114136511.90.0041

4.36 €

1 4 Arbeitstage 4411317010111317136510.30.0047

4.71 €

1 4 Arbeitstage 511131701013151913658.90.0053

5.60 €

1 4 Arbeitstage 641201801016192414457.50.0069

6.27 €

1 4 Arbeitstage 761011511019232912155.30.0079

20.98 €

1 4 Arbeitstage 30512218310769211414651.60.0323

4.08 €

1 4 Arbeitstage 2518828112.56.37.59.42256.3300.0055

4.08 €

1 4 Arbeitstage 3219829812.589.6122386.324.80.0717

4.71 €

1 4 Arbeitstage 3820330512.59.511142446.321.40.0075

5.01 €

1 4 Arbeitstage 4420430512.51113172446.318.50.0086

5.01 €

1 4 Arbeitstage 5119829612.51315192376.315.50.0104

5.33 €

1 4 Arbeitstage 6419429012.51619242326.312.10.0125

6.27 €

1 4 Arbeitstage 7619429112.51923292336.310.20.0153

7.85 €

1 4 Arbeitstage 8918728012.52227332246.38.40.0177

21.91 €

1 4 Arbeitstage 30516024012.576921141926.32.10.0655

4.36 €

1 4 Arbeitstage 25309463166.37.59.4371849.40.0107

4.71 €

1 4 Arbeitstage 322974451689.612356837.10.0147

5.01 €

1 4 Arbeitstage 38322483169.51114386833.90.0152

5.60 €

1 4 Arbeitstage 44330495161113173968300.0184

6.27 €

1 4 Arbeitstage 5133750516131519404826.40.0209

6.58 €

1 4 Arbeitstage 6432849216161924394820.50.0270

6.86 €

1 4 Arbeitstage 7633850716192329406817.80.0301

7.23 €

1 4 Arbeitstage 8933850716222733406815.20.0351

7.85 €

1 4 Arbeitstage 10234451616263138413813.50.0395

24.44 €

1 4 Arbeitstage 30536654916769211443984.80.1215

4.71 €

1 4 Arbeitstage 25564847206.37.59.46771090.30.0189

5.33 €

1 4 Arbeitstage 325468202089.6126561068.30.0231

5.60 €

1 4 Arbeitstage 38523785209.511146281055.10.0277

5.96 €

1 4 Arbeitstage 444957432011131759410450.0313

5.96 €

1 4 Arbeitstage 51496744201315195951038.90.0577

6.27 €

1 4 Arbeitstage 64486730201619245841030.40.0455

7.23 €

1 4 Arbeitstage 76471707201923295651024.80.0544

9.69 €

1 4 Arbeitstage 89473711202227335691021.30.0638

10.05 €

1 4 Arbeitstage 102474710202631385681018.60.0745

10.34 €

1 4 Arbeitstage 115469704202935435631016.30.0854

11.59 €

1 4 Arbeitstage 127467700203238485601014.70.0932

12.56 €

1 4 Arbeitstage 140466698203542535591013.30.1020

13.46 €

1 4 Arbeitstage 1524566842038465754710120.1098

28.21 €

1 4 Arbeitstage 305462693207692114554106.10.2153

5.96 €

1 4 Arbeitstage 259421410256.37.59.4113012.51510.0322

6.58 €

1 4 Arbeitstage 3294814202589.612114012.51190.0415

6.86 €

1 4 Arbeitstage 388871330259.51114106012.593.40.0490

7.23 €

1 4 Arbeitstage 44915137025111317110012.583.20.0557

7.85 €

1 4 Arbeitstage 51878132025131519105012.568.90.0624

9.09 €

1 4 Arbeitstage 64851128025161924102012.553.20.0794

9.69 €

1 4 Arbeitstage 7682312302519232998712.543.30.0941

11.29 €

1 4 Arbeitstage 89846127025222733101012.5380.1096

12.56 €

1 4 Arbeitstage 102842126025263138101012.5330.1243

13.46 €

1 4 Arbeitstage 115842126025293543101012.529.30.1406

15.36 €

1 4 Arbeitstage 127838126025323848101012.526.40.1538

15.65 €

1 4 Arbeitstage 140833125025354253100012.523.80.1703

15.95 €

1 4 Arbeitstage 15282812402538465799412.521.80.1880

20.37 €

1 4 Arbeitstage 17882312302545536798812.518.50.2197

24.09 €

1 4 Arbeitstage 20381012102551617697212.5160.2475

35.69 €

1 4 Arbeitstage 305797120025769211495712.510.50.3755

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 2 mittlere Belastung Material Grundkörper Chrom-Silizium-Stahl Benennung Schraubendruckfeder
Farbe Grundkörper blau ISO ISO 10243 RoHS ja

Technischer Support