Stoßdämpfer einstellbar / stahl oder edelstahl (26300)

Stoßdämpfer einstellbar / stahl oder edelstahl (26300)
· Exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung

· Einbaulage beliebig

· Mit integriertem Festanschlag

· Wartungsfrei

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26300-0807506
26300-0810008
26300-1010008
26300-1210010
26300-1415010
26300-2015016
26300-2515030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper D1
(m/s)
D2 Hub S
(kg)
L D=Gewinde
(Nm)
max. Energieaufnahme pro Hub L2 Rückstellkraft effektive Masse max. SW Achsabweichung max. L1 max. Energieaufnahme pro Stunde L3 Gewicht (ERP)
(kg)

139.77 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl62.5658M8X0.751.441915112.55220220.0186

139.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl6.42.5861.1M8X13.543.95.3151025.1565030.0129

145.78 €

1 4 Arbeitstage Stahl62.4865M10X11.76415.8810132.56352830.0270

125.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl83.51084M12X14.9619.830142.58588040.0500

129.87 €

1 4 Arbeitstage Stahl103.51088M14x1.55.88599.835172.58882060.0751

146.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl18616127M20X1.5-7618.1200242.5172058080.2055

250.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl22830173M25x1.54911133.2300322.51829400100.4360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1(Nm) einstellbar Benennung Stoßdämpfer Geschwindigkeitsbereich(°) 0.3 - 2
Material Komponente Stahl RoHS ja

Technischer Support