Anschlagmutter / edelstahl (26320)

Anschlagmutter / edelstahl (26320)
· Zubehör für Industrie-Stoßdämpfer

· Zur Feinjustierung des Endanschlags

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26320-20-08100
26320-20-10100
26320-20-12100
26320-20-14100
26320-20-20100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(m/s)
D=Gewinde
(Nm)
SW T L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

16.41 €

1 4 Arbeitstage 11M8X1--120.0047

22.38 €

1 4 Arbeitstage 14M10X1--150.0098

17.40 €

1 4 Arbeitstage 16M12X1--200.0148

23.42 €

1 4 Arbeitstage 18M14x1156200.0166

31.60 €

1 4 Arbeitstage 25M20X1228350.0515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Anschlagmutter PL Edelstahl ja

Technischer Support