Montageflansch / edelstahl (26320)

Montageflansch / edelstahl (26320)
· Zur Aufnahme der Industrie-Stoßdämpfer

· Ideal für platzsparende Konstruktionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26320-10-10100
26320-10-12100
26320-10-14100
26320-10-20100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(m/s)
D2 B D=Gewinde
(Nm)
L1 A H=Stärke L=Länge/Breite Form T D3 Gewicht (ERP)
(kg)

50.66 €

1 4 Arbeitstage 4.5825M10X1-25.41238A4.5-0.0712

53.88 €

1 4 Arbeitstage 4.5825M12X1-25.41238A4.5-0.0699

58.14 €

1 4 Arbeitstage 5.5920M14x15201232B5.5M50.0440

64.43 €

1 4 Arbeitstage 6.51125M20X16282040B6.5M60.1051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Montageflansch RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support