Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26186-03015 |
26186-03919 |
26186-04523 |
26186-05232 |
26186-06441 |
26186-06837 |
26186-07942 |
26186-08645 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung | max. Energieaufnahme pro Hub bei Not-Stopp | H=Höhe | D1 (m/s) | Anziehdreh- moment der Schrauben | D=Außendurchmesser (Nm) | L=Gewindelänge | G=Gewinde (N) | Hub S (kg) | B | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 5.7 | 23 | 38 | 3 | 30 | 5 | M5 | 15 | 13 | 0.0084 | ||
20.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 30 | 50 | 3 | 39 | 5 | M5 | 19 | 19 | 0.0160 | ||
30.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.7 | 24 | 36 | 58 | 3 | 45 | 5 | M5 | 23 | 20 | 0.0186 | ||
32.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.7 | 20 | 42 | 68 | 3 | 52 | 5 | M5 | 32 | 34 | 0.0292 | ||
38.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 46 | 53 | 87 | 3 | 64 | 5 | M5 | 41 | 43 | 0.0563 | ||
47.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 66.5 | 98 | 56 | 88 | 3 | 68 | 5 | M5 | 37 | 46 | 0.0825 | ||
63.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81.5 | 106 | 64 | 102 | 6 | 79 | 6 | M6 | 42 | 46 | 0.1123 | ||
78.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 124 | 206 | 69 | 109 | 6 | 86 | 6 | M6 | 45 | 51 | 0.1545 |
Loading...
Ausführung 1(Nm) | radial dämpfend, hart | Material Grundkörper | Co-Polouiter-Elastomer | Benennung | Strukturdämper |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung
max. Energieaufnahme pro Hub bei Not-Stopp
H=Höhe
D1(m/s)
Anziehdreh- moment der Schrauben
D=Außendurchmesser(Nm)
L=Gewindelänge
G=Gewinde(N)
Hub S(kg)
B
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften