Strukturdämpfer radial dämpfend / co-polyester-elastom (26184)

Strukturdämpfer radial dämpfend / co-polyester-elastom (26184)
· Für Not-Stopp sowie Daueranwendungen geeignet

· Beständig gegen Mikroben, Meerwasser und Chemikalien

· Wartungsfrei

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26184-02917
26184-03722
26184-04325
26184-05035
26184-06343
26184-06740
26184-07646
26184-08350
26184-08550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung max. Energieaufnahme pro Hub bei Not-Stopp H=Höhe D1
(m/s)
Anziehdreh- moment der Schrauben D=Außendurchmesser
(Nm)
L=Gewindelänge G=Gewinde
(N)
Hub S
(kg)
B Gewicht (ERP)
(kg)

14.03 €

1 4 Arbeitstage 1.21.825383295M517130.0067

15.47 €

1 4 Arbeitstage 2.35.432503375M522190.0131

23.86 €

1 4 Arbeitstage 3.58.137583435M525200.0175

25.17 €

1 4 Arbeitstage 5.88.344683505M535340.0251

29.95 €

1 4 Arbeitstage 121755873635M543430.0510

36.56 €

1 4 Arbeitstage 233359883675M540460.0763

48.60 €

1 4 Arbeitstage 34.543671026766M646460.1037

60.14 €

1 4 Arbeitstage 4574731096836M650510.1379

79.45 €

1 4 Arbeitstage 68927311120858M850680.1927

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1(Nm) radial dämpfend Material Grundkörper Co-Polouiter-Elastomer Benennung Strukturdämper
RoHS ja

Technischer Support