Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26182-01407 |
26182-01809 |
26182-02010 |
26182-02615 |
26182-03216 |
26182-03519 |
26182-04019 |
26182-04121 |
26182-04423 |
26182-04825 |
26182-05127 |
26182-05429 |
26182-05830 |
26182-06132 |
26182-06434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung | max. Energieaufnahme pro Hub bei Not-Stopp | H=Höhe | D1 (m/s) | D2 | Anziehdreh- moment der Schrauben | D=Außendurchmesser (Nm) | L=Gewindelänge | G=Gewinde (N) | Hub S (kg) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 3 | 15 | 13 | 19 | 1.7 | 14 | 4 | M4 | 7 | 0.0031 | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 6 | 18 | 16 | 24 | 2.3 | 18 | 5 | M5 | 9 | 0.0054 | ||
20.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 7 | 21 | 19 | 27 | 6 | 20 | 6 | M6 | 10 | 0.0079 | ||
22.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11.5 | 15 | 28 | 25 | 37 | 6 | 26 | 6 | M6 | 15 | 0.0150 | ||
39.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 26 | 32 | 30 | 44 | 6 | 32 | 6 | M6 | 16 | 0.0240 | ||
47.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 36 | 36 | 33 | 48 | 6 | 35 | 6 | M6 | 19 | 0.0265 | ||
47.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 42 | 38 | 34 | 51 | 6 | 40 | 6 | M6 | 19 | 0.0341 | ||
57.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 63 | 41 | 38 | 55 | 50 | 41 | 12 | M12 | 21 | 0.0620 | ||
61.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 72 | 45 | 40 | 60 | 50 | 44 | 12 | M12 | 23 | 0.0732 | ||
70.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 81 | 91 | 49 | 44 | 64 | 50 | 48 | 12 | M12 | 25 | 0.0826 | ||
76.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 92 | 114 | 52 | 47 | 69 | 50 | 51 | 12 | M12 | 27 | 0.0966 | ||
82.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | 158 | 55 | 50 | 73 | 50 | 54 | 12 | M12 | 29 | 0.1025 | ||
86.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 149 | 154 | 59 | 53 | 78 | 50 | 58 | 12 | M12 | 30 | 0.1222 | ||
93.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 163 | 169 | 62 | 56 | 83 | 120 | 61 | 16 | M16 | 32 | 0.2041 | ||
107.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208 | 254 | 66 | 60 | 87 | 120 | 64 | 16 | M16 | 34 | 0.2290 |
Loading...
Ausführung 1(Nm) | axial soft dämpfend | Material Grundkörper | Co-Polouiter-Elastomer | Benennung | Strukturdämper |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung
max. Energieaufnahme pro Hub bei Not-Stopp
H=Höhe
D1(m/s)
D2
Anziehdreh- moment der Schrauben
D=Außendurchmesser(Nm)
L=Gewindelänge
G=Gewinde(N)
Hub S(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften