Strukturdämpfer axial dämpfend / co-polyester-elastom (26180)

Strukturdämpfer axial dämpfend / co-polyester-elastom (26180)
· Für Not-Stopp sowie Daueranwendungen geeignet

· Beständig gegen Mikroben, Meerwasser und Chemikalien

· Wartungsfrei

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26180-01205
26180-01707
26180-02109
26180-02210
26180-02812
26180-03414
26180-03716
26180-04016
26180-04318
26180-04720
26180-05022
26180-05422
26180-05724
26180-06225
26180-06527
26180-07029
26180-07231
26180-08032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung max. Energieaufnahme pro Hub bei Not-Stopp H=Höhe D1
(m/s)
D2 Anziehdreh- moment der Schrauben D=Außendurchmesser
(Nm)
L=Gewindelänge G=Gewinde
(N)
Hub S
(kg)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.32 €

1 4 Arbeitstage 231111151123M350.0015

11.30 €

1 4 Arbeitstage 691615221.7174M470.0062

13.15 €

1 4 Arbeitstage 10161818262.3215M590.0083

18.17 €

1 4 Arbeitstage 11.5211919276226M6100.0086

19.75 €

1 4 Arbeitstage 29462625366286M6120.0185

39.73 €

1 4 Arbeitstage 48873030436346M6140.0276

40.20 €

1 4 Arbeitstage 651123333486376M6160.0304

46.99 €

1 4 Arbeitstage 8213035345020408M8160.0397

52.62 €

1 4 Arbeitstage 11216538385520438M8180.0509

60.40 €

1 4 Arbeitstage 140173414160504712M12200.0735

69.01 €

1 4 Arbeitstage 170223454464505012M12220.0850

73.13 €

1 4 Arbeitstage 201334474768505412M12220.1004

79.89 €

1 4 Arbeitstage 242302515073505712M12240.1121

84.53 €

1 4 Arbeitstage 304361545378506212M12250.1403

93.15 €

1 4 Arbeitstage 374468585782506512M12270.1517

108.65 €

1 4 Arbeitstage 421524616086507012M12290.1733

114.60 €

1 4 Arbeitstage 4825596563911207216M16310.2550

125.29 €

1 4 Arbeitstage 57083169691001208016M16320.3121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1(Nm) axial dämpfend Material Grundkörper Co-Polouiter-Elastomer Benennung Strukturdämper
RoHS ja

Technischer Support