Stoßdämpfer einstellbar / edelstahl (26301)

Stoßdämpfer einstellbar / edelstahl (26301)
· Exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung

· Einbaulage beliebig

· Befüllung mit Lebensmittelöl nach USDA-H1

· Mit integriertem Festanschlag

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26301-0810007
26301-1010010
26301-1210012
26301-1410014
26301-2010040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(m/s)
D2 Hub S
(kg)
Geschwindigkeitsbereich
(°)
L D=Gewinde
(Nm)
max. Energieaufnahme pro Hub L2 Rückstellkraft effektive Masse max. L1 max. Energieaufnahme pro Stunde K SW1 Gewicht (ERP)
(kg)

229.23 €

1 4 Arbeitstage 62.57V=0.2 - 3.561.5M8X14456505.5144003.5-0.0116

240.66 €

1 4 Arbeitstage 6310V=0.2 - 3.568.5M10X11548.585006.5240003.5-0.0198

245.05 €

1 4 Arbeitstage 10412V=0.2 - 3.589.5M12X1226678008352003.5-0.0397

255.31 €

1 4 Arbeitstage 10414V=0.08 - 6105M14x130782315008500004.5130.0649

418.24 €

1 4 Arbeitstage 12640V=0.08 - 6181M20X112512523630010956256180.1972

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1(Nm) einstellbar Material Grundkörper Edelstahl Benennung Stoßdämpfer
Material Komponente Edelstahl A 2.5 RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support