Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26132-01040 |
26132-01060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shore Härte | Belastung (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 250 | 0.11 | ||
17.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 700 | 0.1023 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Naturkautschuk | G=Gewinde | M10 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Innengewinde | Benennung | Gummi-Metall-Deckenelement | H=Höhe | 30 |
D2 | 10.5 | Gewindeart | Innengewinde | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
B=Breite | 62.5 | H3 | 1.5 | E=Bohrungsabstand | 85 |
D=Durchmesser | 63 | Form | C | Form-Typ | rund |
SW=Schlüsselweite | 21 | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shore Härte
Belastung(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften