Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26132-00845 |
26132-00860 |
26132-00870 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | Härte (Shore A) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 45 | 0.07 | ||
28.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 60 | 0.08 | ||
28.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 70 | 0.09 |
Loading...
[H] Höhe(mm) | 38 | Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Form-Typ | Eckig | Benennung | Gummi-metall-deckenelement |
Oberfläche Grundkörper | Verzinkt | Ausführung 1 | Innengewinde | D=Durchmesser(mm) | 25 |
D1(mm) | 16 | D2(mm) | 8.5 | G=Gewinde | M8 |
H1(mm) | 33 | H2(mm) | 30 | H3(mm) | 2.5 |
T=Gewindetiefe(mm) | 15 | B=Breite(mm) | 32 | Gewindeart | Innengewinde |
E=Bohrungsabstand | 72 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
Härte(Shore A)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften