Gummi-metall-deckenelement außengewinde / form A / eckig (26132)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26132-10845
26132-10860
26132-10870
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shore Härte Belastung
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

28.73 €

1 4 Arbeitstage 451250.07

28.73 €

1 4 Arbeitstage 602000.08

28.73 €

1 4 Arbeitstage 703000.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1 16 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Naturkautschuk
G=Gewinde M8 Ausführung 1 Außengewinde Benennung Gummi-Metall-Deckenelement
H1 33 H=Höhe 38 D2 8.5
Gewindeart Außengewinde L=Gewindelänge 15 Oberfläche Grundkörper verzinkt
B=Breite 32 H2 30 H3 2.5
E=Bohrungsabstand 72 D=Durchmesser 25 Form A
Form-Typ eckig RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support