Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26150-1001251000 |
26150-100125165 |
26150-100125460 |
26150-1002501000 |
26150-100250165 |
26150-100250460 |
26150-2001251000 |
26150-200125165 |
26150-200125460 |
26150-2002501000 |
26150-200250165 |
26150-200250460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | H=Höhe | B=Breite | L=Länge | Dichte (kg/m³) | Statische Dauerlast (N/mm²) | Dynamischer Lastbereich (N/mm²) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | bordeaux | 12.5 | 100 | 100 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 0.1157 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 12.5 | 100 | 100 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.023 | ||
10.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 12.5 | 100 | 100 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.062 | ||
44.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | bordeaux | 25 | 100 | 100 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 0.2519 | ||
8.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 25 | 100 | 100 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.042 | ||
18.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 25 | 100 | 100 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.115 | ||
100.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | bordeaux | 12.5 | 200 | 200 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 0.469 | ||
18.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 12.5 | 200 | 200 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.0797 | ||
41.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 12.5 | 200 | 200 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.2333 | ||
178.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | bordeaux | 25 | 200 | 200 | 1000 | 1.900 | 2.800 | 1.009 | ||
32.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 25 | 200 | 200 | 165 | 0.010 | 0.016 | 0.1692 | ||
73.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | grün | 25 | 200 | 200 | 460 | 0.170 | 0.260 | 0.4648 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyetherurethan | Benennung | Dämpfungsplatte | RoHS | ja |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
H=Höhe
B=Breite
L=Länge
Dichte(kg/m³)
Statische Dauerlast(N/mm²)
Dynamischer Lastbereich(N/mm²)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften