Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26131-31831835 |
26131-31831845 |
26131-31831855 |
26131-31831865 |
26131-31831875 |
26131-47549335 |
26131-47549345 |
26131-47549355 |
26131-47549365 |
26131-47549375 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shore Härte | D=Außendurchmesser | H1 | H=Höhe | D2 | D1=Innendurchmesser | H2 | R | D3 | F (Höhe H2) = axiale Belastung | F1 (Höhe H2) = radiale Belastung | Drehmoment (Höhe H2) (Nm) | H3 | F (Höhe H3) = axiale Belastung | F1 (Höhe H3) = radiale Belastung | Frequenz (Höhe H3) (Hz) | Drehmoment (Höhe H3) (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35+5 | 31.8 | 12.7 | 31.8 | 19.8 | 9.9 | 9.4 | 0.75 | 19 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0355 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45+5 | 31.8 | 12.7 | 31.8 | 19.8 | 9.9 | 9.4 | 0.75 | 19 | 40 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0375 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55+5 | 31.8 | 12.7 | 31.8 | 19.8 | 9.9 | 9.4 | 0.75 | 19 | 65 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0385 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65+5 | 31.8 | 12.7 | 31.8 | 19.8 | 9.9 | 9.4 | 0.75 | 19 | 115 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0392 | ||
12.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75+5 | 31.8 | 12.7 | 31.8 | 19.8 | 9.9 | 9.4 | 0.75 | 19 | 140 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 0.0394 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35+5 | 47.5 | 19.8 | 49.3 | 33.3 | 13.5 | 12.7 | 1.5 | 31.8 | 30 | 20 | 13 | 14.2 | 60 | 25 | 12 | 14 | 0.1369 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45+5 | 47.5 | 19.8 | 49.3 | 33.3 | 13.5 | 12.7 | 1.5 | 31.8 | 55 | 40 | 13 | 14.2 | 80 | 30 | 12 | 14 | 0.1351 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55+5 | 47.5 | 19.8 | 49.3 | 33.3 | 13.5 | 12.7 | 1.5 | 31.8 | 75 | 60 | 13 | 14.2 | 110 | 40 | 12 | 14 | 0.1424 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65+5 | 47.5 | 19.8 | 49.3 | 33.3 | 13.5 | 12.7 | 1.5 | 31.8 | 120 | 80 | 13 | 14.2 | 175 | 75 | 12 | 14 | 0.1462 | ||
19.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75+5 | 47.5 | 19.8 | 49.3 | 33.3 | 13.5 | 12.7 | 1.5 | 31.8 | 175 | 130 | 13 | 14.2 | 285 | 125 | 12 | 14 | 0.1518 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Neopren | Farbe Komponente | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | zweiteilig | Benennung | Schwingungsdämpfer | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
Frequenz (Höhe H2)(Hz) | 15 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shore Härte
D=Außendurchmesser
H1
H=Höhe
D2
D1=Innendurchmesser
H2
R
D3
F (Höhe H2) = axiale Belastung
F1 (Höhe H2) = radiale Belastung
Drehmoment (Höhe H2)(Nm)
H3
F (Höhe H3) = axiale Belastung
F1 (Höhe H3) = radiale Belastung
Frequenz (Höhe H3)(Hz)
Drehmoment (Höhe H3)(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften