O-formlager / stahl (26130)

O-formlager / stahl (26130)
· Sehr weiche Federcharakteristik

· Für die erschütterungsarme Lagerung von Instrumenten und elektrischen Bauteilen

· Zur Befestigung von leichten Aggregaten und feinmechanischen Geräten

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26130-01201257
26130-01401757
26130-02503057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D H G=Gewinde F1
(N)
B B1 D1=Innendurchmesser Gewicht (ERP)
(kg)

2.88 €

1 4 Arbeitstage 1012.5M489.59.560.0043

3.13 €

1 4 Arbeitstage 1417M41813660.0045

4.73 €

1 4 Arbeitstage 2530M5552012120.0172

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L 10 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Benennung O-Formlager RoHS ja

Technischer Support