Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26120-02501904557 |
26120-05003507057 |
26120-05007007057 |
26120-10004512057 |
26120-10008012057 |
26120-12004515057 |
26120-15005020057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | H=Höhe | F1 (N) | A | B=Breite | S | L=Länge | L1 | A1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6.5 | 19 | 500 | 68.6 | 25* | 3 | 84 | 45 | - | 0.072 | ||
27.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 35 | 3100 | 100 | 50 | 5 | 130 | 70 | - | 0.375 | ||
43.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 70 | 2500 | 100 | 50 | 5 | 130 | 70 | - | 0.5204 | ||
75.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 45 | 14000 | 160 | 100 | 10 | 200 | 120 | 50 | 2.06 | ||
108.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 80 | 8500 | 160 | 100 | 10 | 200 | 120 | 50 | 2.446 | ||
83.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 45 | 18000 | 200 | 120 | 10 | 250 | 150 | 60 | 2.973 | ||
166.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 50 | 34000 | 250 | 150 | 15 | 300 | 200 | 80 | 6.5 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk | Shore Härte | 57A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gummi-Metall-Anschlagschiene | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
H=Höhe
F1(N)
A
B=Breite
S
L=Länge
L1
A1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften