Gummipuffer ballig aussengewinde / stahl (26116)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26116-0400320857
26116-0400320870
26116-0500401057
26116-0500401070
26116-0630501057
26116-0630501070
26116-0800631057
26116-0800631070
26116-0800631257
26116-0800631270
26116-1000801257
26116-1000801270
26116-1251001657
26116-1251001670
26116-1601251657
26116-1601251670
26116-2001602057
26116-2001602070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shore Härte G=Gewinde Federsteifigkeit
(N/mm)
Belastung
(N)
D=Außendurchmesser H=Höhe L=Gewindelänge Gewicht (ERP)
(kg)

2.03 €

1 4 Arbeitstage 55AM81809004032230.06

2.03 €

1 4 Arbeitstage 70AM880040004032230.0697

3.62 €

1 4 Arbeitstage 55AM1020010005040280.1

3.62 €

1 4 Arbeitstage 70AM10100050005040280.1

5.64 €

1 4 Arbeitstage 55AM1028014006350280.2

5.64 €

1 4 Arbeitstage 70AM10120060006350280.2

8.65 €

1 4 Arbeitstage 55AM1038019008063280.3

8.65 €

1 4 Arbeitstage 70AM10160080008063280.3

8.74 €

1 4 Arbeitstage 55AM1238019008063370.45

8.74 €

1 4 Arbeitstage 70AM12160080008063370.45

16.68 €

1 4 Arbeitstage 55AM12460230010080360.65

16.68 €

1 4 Arbeitstage 70AM1220001000010080360.65

35.27 €

1 4 Arbeitstage 55AM165802900125100361.05

35.27 €

1 4 Arbeitstage 70AM16240012000125100361.05

52.59 €

1 4 Arbeitstage 55AM167603800160125441.65

52.59 €

1 4 Arbeitstage 70AM16320016000160125441.65

111.70 €

1 4 Arbeitstage 55AM209404700200160442.45

111.70 €

1 4 Arbeitstage 70AM20400020000200160442.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente schwarz
Ausführung 1 ballig Benennung Gummipuffer Gewindeart Außengewinde
Oberfläche Grundkörper verzinkt RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support