Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26108-02601560 |
26108-03002260 |
26108-03503060 |
26108-04003560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser | H1 | H=Höhe | D1=Befestigungsbohrung | D2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 9 | 15 | 4 | 12 | 0.0062 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 5 | 21 | 7 | 11 | 0.0149 | ||
2.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 30 | 8 | 17 | 0.0308 | ||
4.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 8 | 35 | 7 | 20 | 0.0454 |
Loading...
Material Grundkörper | Elastomer Naturkautschuk | Shore Härte | 60A | Ausführung 1 | Typ Tp Türpuffer |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Gummipuffer | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser
H1
H=Höhe
D1=Befestigungsbohrung
D2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften