Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96520-415X10000 |
96520-415X2000 |
96520-415X20000 |
96520-415X5000 |
96520-415X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | 1.6 | ||
16.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0.32 | ||
114.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | 3.2 | ||
36.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 0.8 | ||
259.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Benennung | Kantenschutzprofil | Farbe Grundkörper | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | E | Ausführung 1 | Ohne dichtung | Klemmbereich(mm) | 6.0-8.0 |
Mindestbiegeradius(mm) | A=50 B=50 C=50 D=50 | B=Breite(mm) | 12 | H=Höhe(mm) | 15 |
PL Edelstahl | Nein | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften