Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form D (96520)

Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form D (96520)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Einfache und schnelle Montage

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Länge nach Kundenwunsch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96520-308X10000
96520-308X2000
96520-308X20000
96520-308X5000
96520-308X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

32.11 €

1 4 Arbeitstage 100000.56

8.82 €

1 4 Arbeitstage 20000.112

61.22 €

1 4 Arbeitstage 200001.12

17.55 €

1 4 Arbeitstage 50000.28

148.54 €

1 4 Arbeitstage 500002.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper PVC Benennung Kantenschutzprofil Farbe Grundkörper Schwarz
Form D Ausführung 1 Ohne dichtung Klemmbereich(mm) 0.8-1.5
Mindestbiegeradius(mm) A=10 B=10 C=10 D=10 B=Breite(mm) 6 H=Höhe(mm) 8
PL Edelstahl Nein RoHS Ja

Technischer Support