Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96521-821X10000 |
96521-821X2000 |
96521-821X20000 |
96521-821X5000 |
96521-821X50000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
74.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10000 | 3.4 | ||
16.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2000 | 0.68 | ||
140.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | 6.8 | ||
38.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 1.7 | ||
346.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 17 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Material Komponente | EPDM | Benennung | Kantenschutz-dichtprofil |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | Schwarz | Form | I | Klemmbereich(mm) | 1.0-4.0 |
Mindestbiegeradius(mm) | A=70 B=80 C=15 D=15 | B=Breite(mm) | 10 | H=Höhe(mm) | 21 |
H1(mm) | 9 | PL Edelstahl | Nein | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften