Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form H (96521)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form H (96521)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96521-712X10000
96521-712X2000
96521-712X20000
96521-712X5000
96521-712X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

65.29 €

1 4 Arbeitstage 100002.6

15.06 €

1 4 Arbeitstage 20000.52

122.94 €

1 4 Arbeitstage 200005.2

33.89 €

1 4 Arbeitstage 50001.3

303.77 €

1 4 Arbeitstage 5000013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper EPDM Material Komponente EPDM Benennung Kantenschutz-dichtprofil
Farbe Grundkörper Schwarz Form H Klemmbereich(mm) 0.8-2.5
Mindestbiegeradius(mm) A=40 B=40 C=100 D=60 B=Breite(mm) 8 B1(mm) 9
H=Höhe(mm) 12 PL Edelstahl Nein RoHS Ja

Technischer Support