Kantenschutz-dichtprofil / Form G / EPDM (96521)

Kantenschutz-dichtprofil / Form G / EPDM (96521)
· Zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Montage

· Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz

· Kein Befestigungsmaterial notwendig

· Verschiedene Längen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96521-615X10000
96521-615X2000
96521-615X20000
96521-615X5000
96521-615X50000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

70.27 €

1 4 Arbeitstage 100002.65

16.05 €

1 4 Arbeitstage 20000.53

132.54 €

1 4 Arbeitstage 200005.3

36.39 €

1 4 Arbeitstage 50001.33

327.74 €

1 4 Arbeitstage 5000013.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper EPDM Material Komponente EPDM Benennung Kantenschutz-dichtprofil
Farbe Grundkörper Schwarz Form G Klemmbereich(mm) 1.0-3.5
Mindestbiegeradius(mm) A=200 B=80 C=200 D=200 B=Breite(mm) 11 B1(mm) 22
H=Höhe(mm) 15 PL Edelstahl Nein RoHS Ja

Technischer Support