Profilrohre aluminium ø30 nut 8 Typ I (10900)

Profilrohre aluminium ø30 nut 8 Typ I (10900)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Profilrohrsystem für den smarten Betriebsmittelbau

· Mit integrierter Nut 8 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10900-05-08300X1000

Teilenummer
10900-05-08300X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 Material Grundkörper Aluminium Benennung Profilrohr Ø30
Profilfläche(cm²) 2.75 Iy(cm⁴) 2.32 Nutbreite 8
F1 max.(kN) 3.5 Profil Ø30 Ix(cm⁴) 1.2
Wx(cm³) 0.91 Wy(cm³) 1.55 Ausführung 2 type I
L max. 6000 Oberfläche Grundkörper eloxiert Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) 0.76
RoHS ja PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.7400
Gewicht ca.(kg/m) 0.74

Sie befinden sich auf der Seite für Profilrohre aluminium ø30 nut 8 Typ I (10900), die Teilenummer ist 10900-05-08300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10900-05-08300X1000.

Technischer Support