Profilrohr ø30 / schwer Typ I / aluminium (10900)

Profilrohr ø30 / schwer Typ I / aluminium (10900)
· Verstärkte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Profilrohrsystem für den smarten Betriebsmittelbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10900-02-00300X1000

Teilenummer
10900-02-00300X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.29 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 Material Grundkörper Aluminium Benennung Profilrohr Ø30
Profilfläche(cm²) 4.67 Iy(cm⁴) 3.06 Profil Ø30
Ix(cm⁴) 3.06 Wx(cm³) 2.04 Wy(cm³) 2.04
Ausführung 2 type I L max. 6000 Oberfläche Grundkörper eloxiert
Flächenträgheitsmoment Torsion(cm⁴) 5 RoHS ja PL Edelstahl nein
Gewicht (ERP)(kg) 1.2000 Gewicht ca.(kg/m) 1.2

Sie befinden sich auf der Seite für Profilrohr ø30 / schwer Typ I / aluminium (10900), die Teilenummer ist 10900-02-00300X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10900-02-00300X1000.

Technischer Support