Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10160-109090X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 90 | B=Breite | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 38.93 | Iy(cm⁴) | 301.96 |
Nutbreite | 10 | F1 max.(kN) | 18 | Profil | 90x90 |
Typ | B | Ix(cm⁴) | 301.96 | Wx(cm³) | 67.07 |
Wy(cm³) | 67.07 | Ausführung 2 | type b | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 10.1600 | Gewicht ca.(kg/m) | 10.51 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil / Typ B (10160-109090X1000), die Teilenummer ist 10160-109090X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10160-109090X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften