Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10157-104545X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 45 | B=Breite | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Leicht | Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 5.73 |
Iy(cm⁴) | 11 | Nutbreite | 10 | F1 max.(kN) | 7 |
Profil | 45x45 | Typ | B | Ix(cm⁴) | 11 |
Wx(cm³) | 4.89 | Wy(cm³) | 4.89 | Ausführung 2 | type b |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 1.4340 | Gewicht ca.(kg/m) | 1.55 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil leicht / Typ B (10157-104545X1000), die Teilenummer ist 10157-104545X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10157-104545X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften