Aluminiumprofil leicht / Typ B (10157-109090X1000)

Aluminiumprofil leicht / Typ B (10157-109090X1000)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10157-109090X1000

Teilenummer
10157-109090X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 H=Höhe 90 B=Breite 90
Ausführung 1 Leicht Benennung Aluminiumprofil Profilfläche(cm²) 23.46
Iy(cm⁴) 210.5 Nutbreite 10 F1 max.(kN) 12
Profil 90x90 Typ B Ix(cm⁴) 210.5
Wx(cm³) 46.78 Wy(cm³) 46.78 Ausführung 2 type b
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 6.1300 Gewicht ca.(kg/m) 6.34

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil leicht / Typ B (10157-109090X1000), die Teilenummer ist 10157-109090X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10157-109090X1000.

Technischer Support