Aluminiumprofil leicht / Typ B (10142-104080X1000)

Aluminiumprofil leicht  / Typ B (10142-104080X1000)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10142-104080X1000

Teilenummer
10142-104080X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 H=Höhe 40 B=Breite 80
Ausführung 1 Leicht Benennung Aluminiumprofil Profilfläche(cm²) 9.86
Iy(cm⁴) 17.23 Nutbreite 10 F1 max.(kN) 7
Profil 40x80 Typ B Ix(cm⁴) 63.24
Wx(cm³) 15.81 Wy(cm³) 8.61 Ausführung 2 type b
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 2.4850 Gewicht ca.(kg/m) 2.67

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil leicht / Typ B (10142-104080X1000), die Teilenummer ist 10142-104080X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10142-104080X1000.

Technischer Support