Aluminiumprofil / Typ B (10140-083060X1000)

Aluminiumprofil / Typ B (10140-083060X1000)
· Für allgemeine Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10140-083060X1000

Teilenummer
10140-083060X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.07 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 H=Höhe 60 B=Breite 30
Benennung Aluminiumprofil Profilfläche(cm²) 5.53 Iy(cm⁴) 5.09
Nutbreite 8 F1 max.(kN) 6 Profil 30x60
Ix(cm⁴) 19.66 Wx(cm³) 6.55 Wy(cm³) 3.39
Ausführung 2 type b RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 1.4200
Gewicht ca.(kg/m) 1.49

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil / Typ B (10140-083060X1000), die Teilenummer ist 10140-083060X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10140-083060X1000.

Technischer Support