Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10140-083030X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 30 | B=Breite | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 3.14 | Iy(cm⁴) | 2.77 |
Nutbreite | 8 | F1 max.(kN) | 6 | Profil | 30x30 |
Ix(cm⁴) | 2.77 | Wx(cm³) | 1.85 | Wy(cm³) | 1.85 |
Ausführung 2 | type b | RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.8045 |
Gewicht ca.(kg/m) | 0.85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil / Typ B (10140-083030X1000), die Teilenummer ist 10140-083030X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10140-083030X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften