Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10048-084080X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 40 | B=Breite | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 16.52 | Iy(cm⁴) | 101.02 |
Nutbreite | 8 | F1 max.(kN) | 5 | Profil | 40x80 |
Typ | I | Ix(cm⁴) | 26.7 | Wx(cm³) | 13.39 |
Wy(cm³) | 25.15 | Ausführung 2 | type i | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 4.3380 | Gewicht ca.(kg/m) | 4.51 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil / Typ I (10048-084080X1000), die Teilenummer ist 10048-084080X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10048-084080X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften