Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10048-081640X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 16 | B=Breite | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 4.15 | Iy(cm⁴) | 6.75 |
Nutbreite | 8 | F1 max.(kN) | 5 | Profil | 16x40 |
Typ | I | Ix(cm⁴) | 1.06 | Wx(cm³) | 1.25 |
Wy(cm³) | 3.37 | Ausführung 2 | type i | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 1.1140 | Gewicht ca.(kg/m) | 1.12 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil / Typ I (10048-081640X1000), die Teilenummer ist 10048-081640X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10048-081640X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften