Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10045-088080X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 80 | B=Breite | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Leicht | Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 19.3 |
Iy(cm⁴) | 130.1 | Nutbreite | 8 | F1 max.(kN) | 2.5 |
Profil | 80x80 | Typ | I | Ix(cm⁴) | 130.1 |
Wx(cm³) | 33.2 | Wy(cm³) | 33.2 | Ausführung 2 | type i |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 4.9620 | Gewicht ca.(kg/m) | 2.17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil leicht / Typ I (10048-081640X1000), die Teilenummer ist 10045-088080X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10045-088080X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften