Aluminiumprofil leicht / Typ I (10045-088080X1000)

Aluminiumprofil leicht / Typ I (10045-088080X1000)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10045-084040X1000

Teilenummer
10045-084040X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.53 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 1000 H=Höhe 40 B=Breite 40
Ausführung 1 Leicht Benennung Aluminiumprofil Profilfläche(cm²) 6.47
Iy(cm⁴) 9.1 Nutbreite 8 F1 max.(kN) 2.5
Profil 40x40 Typ I Ix(cm⁴) 9.1
Wx(cm³) 4.55 Wy(cm³) 4.55 Ausführung 2 type i
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 1.6930 Gewicht ca.(kg/m) 1.75

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil leicht / Typ I (10045-088080X1000), die Teilenummer ist 10045-084040X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10045-084040X1000.

Technischer Support