Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10025-063060X1000
L=Länge | 1000 | H=Höhe | 30 | B=Breite | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Leicht | Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 6.13 |
Iy(cm⁴) | 21.22 | Nutbreite | 6 | F1 max.(kN) | 0.5 |
Profil | 30x60 | Typ | I | Ix(cm⁴) | 5.54 |
Wx(cm³) | 3.69 | Wy(cm³) | 7.07 | Ausführung 2 | type i |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 1.5110 | Gewicht ca.(kg/m) | 1.65 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofil leicht / Typ I (10045-084080X1000), die Teilenummer ist 10025-063060X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10025-063060X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften